Publier vos produits
Slab without bevel pavinature 60x40
Slab without bevel pavinature 60x40
Slab without bevel pavinature 60x40
    Pavigesa

    Slab without bevel pavinature 60x40

    Pavé en béton à haute résistance préfabriqué de la marque Pavigesa®. Conçu pour être utilisé dans les espaces extérieurs, pour une utilisation dans la circulation automobile ou piétonnière, il répond à toutes les exigences requises par les réglementations en vigueur concernant la résistance mécanique, la durabilité et la glissance dans toutes les conditions climatiques. Dans Pavigesa®, nous utilisons la technologie Econature®, qui convertit nos chaussées en béton préfabriquées en capteurs de NO2 photocatalytiques, convertit la neutralisation des gaz à effet de serre en ville. Notre sol Econature® requiert les exigences de décontamination de classe 3 requises selon la norme UNE 127197-1 de 2013. Chaque détail est important. Nos pavés sont donc fabriqués à l'aide d'un système unique de pression et de scellement sur le marché, spécialement conçu par Pavigesa® depuis 35 ans pour aider à fermer les pores extérieurs du pavé, obtenant ainsi une finition uniforme et imperméable d'une qualité imbattable. . Dans Pavigesa®, nous utilisons 20% de matière première obtenue à partir de matériau recyclé, principalement du système de fabrication lui-même, ce qui contribue à une très faible production de CO2 dans le processus de fabrication.
    Spécification
    • Pavigesa® Pavage en béton vibré-pressé. Caractéristiques physico-mécaniques: • Charge de rupture T> = 3.6 MPa • Charge de rupture par unité de longueur (F)> = 250 N / mm² • Résistance à l'usure par abrasion Classe 4 Marquage I • Résistance au glissement / classe 3 selon le CTE. Valeur déclarée moyenne 75.0 - USRV • Classe d'absorption d'eau 2, marquage B • Résistance climatique Classe 2 Marquage B. Absorption d'eau% en masse <= 6% ADOQUINES PAVIGESA® PRÉFABRIQUÉES ET DALLE RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION 1ère base d'appui: • Option 1: sol compacté, 20cm à 25cm • Option 2: sol en béton armé, 15cm à 20cm avec treillis soudé de 15x15x6mm sur sol compacté, de 20cm à 25cm Cela dépendra de la stabilité de la terre. 2ème placement des pavés et des dalles: • 4 cm de sable lavé en rivière sans argiles ou 4 cm de gravier avec une granulométrie de 0-5mm. • Pavés ou pavés Pavigesa®. • Injection de sable de silice par balayages successifs jusqu'à 90-100% du joint. La quantité approximative utilisée sera de 7,0 kg / m2 • Compactage avec plateau mécanique de 400 kg (caoutchouc). Non recommandé pour les grands carreaux. • Injection finale jusqu'à ce que la planche soit bouchée. La pose du système de pavage et des dalles se fait comme une chaussée flexible, il n’est donc pas nécessaire d’inclure du mortier de ciment dans sa mise en place tant que le contour de la surface à recouvrir est correctement confiné (bordure ou tout autre système de confinement). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des séparateurs supplémentaires dans les pièces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.baldosa_sin_bisel_pavinature_60x40
    • Famille de produitsSlabs
    • Groupe de produitsSlabs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)130
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete pavers
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 17 11 17
    • Titre OmniClassPrecast Concrete Pavers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe