Publier vos produits
ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts

ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts

Traduit par Google,

L'étagère en verre trempé SmartMount® est conçue pour être fixée aux chariots de visioconférence SmartMount SR555E ou SR575E. L'étagère offre une surface sûre, élégante et contemporaine pour divers équipements audiovisuels, créant ainsi une expérience de visionnage parfaite.

Caractéristiques

  • Chariots de visioconférence SR555E et SR575E
  • Réglage vertical de la hauteur
  • Se fixe directement aux trous de montage fournis sur le SmartMount
  • Revêtement en poudre noire texturé résistant aux rayures
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre avec plateau en verre
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.55kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20.00 X 4.78 X 17.37" (508 X 121.41 X 441.19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.4lb (6.36kg)
    • Ship Dimensions; 20.5 x 8.63 x 24.25" (520.7 x 219.20 x 615.95mm)
    • UPC Code; 735029305330

    Variant ID: 29193663610995

    Variant SKU: ACC-GS1E

    Type: Cart / Stand Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-gs1e
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord