Publier vos produits
HP455 Universal Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 55" TVs

HP455 Universal Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 55" TVs

Traduit par Google,

Le support pivotant pour téléviseur à écran plat HP455 offre une solution de montage sécurisée, fonctionnelle et élégante pour une utilisation avec une variété de téléviseurs à écran plat dans les applications hôtelières. Cette solution de montage comprend une plaque d'adaptation unique qui fonctionne avec une variété de modèles de trous de montage conformes à la norme VESA® et est livrée avec des vis de sécurité pour empêcher toute altération et tout vol. Une plage de pivotement de 0° à 360° en fait un support de table polyvalent pour n'importe quelle configuration de pièce. Ce support est complété par un système de gestion des câbles interne et une base décorative qui offre une installation élégante, propre et sans encombrement.

Caractéristiques

  • Comprend du matériel de sécurité qui aide à dissuader les altérations et les vols
  • Plaque d'adaptation VESA® intégrée
  • La base décorative est esthétique et cache le matériel de montage de la table
  • Gestion des câbles en interne à travers le support et vers le bas à travers la surface de montage
  • La hauteur réglable permet une plus grande flexibilité | La base se fixe par boulons pour plus de sécurité
  • Pivotement intégré jusqu'à 360º permettant un angle de vision optimal
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 55"
    • Mounting Pattern; 300 x 300, 400 X 200, 400 X 300 and 400 X 400
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +-0, 20, 30, 40, 60, 90, 210, 240 and 360
    • Product Dimensions; 17 x 27 x 6" (432 x 686 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.2lb (5kg)
    • Ship Dimensions; 8.5 x 3.75 x 31.75" (215.9 x 95.3 x 806.5mm)
    • UPC Code; 735029291602

    Variant ID: 29193730130035

    Variant SKU: HP455

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.hp455
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord