Publier vos produits
PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PA762, étendez l'écran jusqu'à 21,32" (542 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 3,00" (76 mm) du mur pour un angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vision. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux modèles de montage VESA de 200 x 100 à 600 x 400 mm
  • S'étend à 21,35" (542 mm) du mur
  • Se rétracte de 3,00" (76 mm) pour économiser de l'espace
  • +15/-5° d'inclinaison pour des angles de vision optimaux
  • Jusqu'à 90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'écran
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Roll; +5/-5°
    • Swivel Yaw: +45/-45°
    • Distance from Wall; 3.00" (76mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 16.75 x 3-21.32" (619 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029304890

    Variant ID: 29193743892595

    Variant SKU: PA762

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pa762
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord