Publier vos produits
STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays

STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays

Traduit par Google,

Le support mural universel à ciseaux SmartMount® de Peerless-AV est la solution de montage optimale pour les applications UC/VC et les murs encastrés, car le STS650 permet un accès pratique aux composants stockés derrière l'écran. Les adaptateurs extensibles du STS650 permettent de tirer l'écran de 12" (305 mm) du mur pour accéder facilement à l'arrière de l'écran, et peuvent être verrouillés en place une fois l'installation ou la maintenance terminée. L'installation de l'écran est un jeu d'enfant grâce à la fonction Hook-and-Hang™, et la conception à accès ouvert du support offre la zone ouverte maximale sur le mur pour permettre un placement flexible des prises et/ou des boîtiers muraux. Les fonctions de mise à niveau post-installation et de réglage latéral permettent un réglage précis de l'écran monté pour une position parfaite dans n'importe quelle salle de conférence d'entreprise, application d'affichage numérique ou environnement d'accueil.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • L'affichage s'installe facilement par une seule personne grâce à la fonction Hook-and-Hang™
  • L'accès ouvert offre une zone ouverte maximale sur le mur pour permettre un placement flexible des prises et/ou des boîtiers muraux (IB14X9-W)
  • Les fonctions de mise à niveau post-installation et de réglage latéral permettent un réglage précis de l'écran monté pour un positionnement parfait de l'écran
  • La technologie d'inclinaison IncreLok™ permet à l'utilisateur de verrouiller l'angle d'inclinaison pour une vue parfaite et d'empêcher toute altération ou tout réglage indésirable
  • Les verrous à ressort automatiques avec cordons à dégagement rapide simplifient l'installation et le retrait de l'écran
  • L'écran peut être retiré de 12" (305 mm) du mur pour accéder aux composants et à l'arrière de l'écran avec les adaptateurs extensibles
  • L'extension d'écran de 3,82" à 12,00" (97 à 305 mm) permet l'entretien après l'installation et le stockage des composants derrière l'écran
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 600 x 400 mm (600 x 600 mm avec rallonges à boulonner incluses)
  • Réglable jusqu'à 15° d'inclinaison vers l'avant et -2° d'inclinaison vers l'arrière pour un angle de vision optimal
  • Plaque murale de style tableau de menu avec conception à cadre ouvert (compatible avec le boîtier mural IB14X9-W)
  • Trou de serrure central pour une mise à niveau et une installation faciles
  • Accessoire en option : le support de composant AV universel (ACC-UCM2) permet d'installer, de configurer et de câbler les composants hors site et se fixe rapidement au support, ce qui réduit le temps d'installation sur site
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 28.84" x 26.90" x 3.82"-12.00" (732 x 683 x 97-305mm)
    • Product Weight; 35.5lb (16.1kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 32.70" x 18.20" x 4.50" (830 x 463 x 115mm)
    • Package Ship Weight; 40.0lb (18.1kg)
    • Package UPC Code; 735029354376
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44136420180099

    Variant SKU: STS650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sts650
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord