Publier vos produits
ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

Traduit par Google,

L'étagère arrière en métal Peerless-AV® est conçue pour être fixée au chariot mobile SR560-FLIP avec interface rotative. L'étagère offre une surface sûre et élégante pour les ordinateurs portables et divers équipements/accessoires audiovisuels afin de partager facilement du contenu sur le Samsung Flip (WM55H) monté.

Caractéristiques

  • Réglage de la hauteur sans outil
  • Se fixe à l'arrière du chariot, permettant au Samsung Flip monté de pivoter du mode Portrait au mode Paysage sans interférence
  • Revêtement en poudre blanc brillant et résistant aux rayures
  • Réglage vertical de la hauteur
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Color; White
    • Finish; Gloss Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 16.00" x 3.43" x 14.50" (406 x 87 x 368mm)
    • Product Weight; 11.8lb (5.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.1lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 18.50" x 24.40" x 4.40" (470 x 620 x 112mm)
    • UPC Code; 735029328599
    • Package Contents; Metal Shelf & Attachment Hardware

    Variant ID: 29193671671923

    Variant SKU: ACC-MSF-W

    Type: Racks and Shelves

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-msf-w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord