Publier vos produits
ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate

ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate

Traduit par Google,

Le support de solive interne ACC12 se fixe entre deux solives de plafond au-dessus d'un plafond fini. Sa conception extensible permet une fixation aux solives sur des centres de 16" ou 2". Le support est doté d'un raccord fileté 1 1/2-11,5 NPS qui accepte la plupart des colonnes d'extension Peerless-AV. Comme il est réglable, l'installateur peut régler avec précision le point de fixation avant l'installation, ce qui permet d'obtenir la position de visualisation optimale pour l'assemblage fini.

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • La taille extensible permet le montage entre deux solives en bois de 16" à 20" de centre à centre
  • Le point de fixation de la colonne d'extension peut être positionné à n'importe quel point à moins de 2 3/4" de l'une ou l'autre des solives
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 6 x 18.5" (165.1 x 152.4 x 469.9mm)
    • UPC Code; 735029196624

    Variant ID: 29193673605235

    Variant SKU: ACC120

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc120
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord