Publier vos produits
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Traduit par Google,

Le support mural pour étagère de vidéoconférence de Peerless-AV est conçu pour être monté directement sur le mur dans les applications à écran plat.

Caractéristiques

  • Longueur réglable de 4"
  • 24,6" L x 7,8" P
  • Charge de poids de 25 lb
  • L'équipement de vidéoconférence peut être placé sur une étagère ou fixé à travers une fente dans l'étagère
  • Se monte directement sur le mur pour une installation au-dessus ou au-dessous d'un écran plat
  • Se monte sur des montants en bois de 16" ou 24"
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc309
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord