Publier vos produits
ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

Traduit par Google,

L'adaptateur Unistrut de Peerless-AV pour plafonds en treillis est utilisé pour les applications à écran plat, CRT et projecteurs.

Caractéristiques

  • Unistrut® non inclus.
  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • À utiliser avec Unistrut de 1 5/8" x 1 5/8", calibre 12
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.4lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029204138

    Variant ID: 34322271764611

    Variant SKU: ACC550

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc550
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord