Publier vos produits
ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut

ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut

Traduit par Google,

La plaque de plafond anti-vibrations pour installations Unistrut® réduit les vibrations indésirables des structures de plafond qui peuvent provoquer des dommages internes ou des interférences avec l'image projetée.

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • Dispose de deux trous d'accès pour la gestion des câbles
  • Fonctionne avec les applications montées au plafond Unistrut®
  • Réduit les vibrations qui peuvent causer des dommages internes à l'équipement et/ou faire vibrer l'image affichée
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103356

    Variant ID: 34322256691331

    Variant SKU: ACC845

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc845
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord