Publier vos produits
ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns

ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Traduit par Google,

Les colonnes d'extension ADD de Peerless-AV sont conçues spécifiquement pour supporter la charge des configurations multi-écrans. Elles sont disponibles en longueurs réglables ou fixes et sont utilisées en combinaison avec les systèmes multi-écrans de Peerless-AV pour téléviseurs à tube cathodique ou écrans plats.

Caractéristiques

  • Support de plafond multi-écrans pour 3 à 4 écrans
  • Trois configurations différentes : en ligne, curviligne et circulaire
  • Choisissez la longueur de chute de plafond souhaitée et la longueur de chute de l'équipement à partir du tuyau
  • Inclinaison réglable de 0° à 20°
  • Pivotement à 360° pour chaque écran
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 24 - 36" (600 - 900mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.2lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 19.5" (50.8 x 50.8 x 495.3mm)
    • UPC Code; 735029196693

    Variant ID: 29193682878579

    Variant SKU: ADD0203

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.add0203
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord