Publier vos produits
WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures

Traduit par Google,

La plaque de plafond robuste en I DCT600 offre des capacités de charge étendues pour supporter des systèmes multi-écrans ou des écrans plus grands et plus lourds. Compatible avec les colonnes d'extension Peerless-AV ADD pour écrans multiples. Vérifiez vos exigences avant de commander pour garantir la compatibilité.

Caractéristiques

  • Non compatible avec les colonnes ou tuyaux d'extension 1-1/2" -11,5 NPT
  • Comprend un ensemble de découpleur en caoutchouc haute densité intégré pour éviter les vibrations
  • L'unité est équipée d'un raccord de colonne d'extension Peerless-AV ADD pour la fixation d'une colonne d'extension ADD
  • Se fixe aux poutres en I de 15" à 19,5" de large x 1,5" à 2" d'épaisseur
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.1lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 11.0625 x 8.125 x 23.4375" (281.0 x 206.4 x 595.3mm)
    • UPC Code; 735029202899

    Variant ID: 29193688875123

    Variant SKU: DCT600

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.dct600
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord