Publier vos produits
DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

DSF265L Landscape Floor to Ceiling Cable Mount for 46" to 65" Displays

Traduit par Google,

Le support de câble du sol au plafond de Peerless-AV est la solution de montage d'affichage numérique idéale pour les vitrines de magasins. Ce support élégant permet aux entreprises de créer une plate-forme pour un contenu accrocheur, livré sur une solution de montage discrète et discrète. Doté d'une multitude de fonctionnalités faciles à installer, ce support est suspendu sur un fil d'acier haute résistance, qui constitue une base hautement sécurisée et stable pour les écrans jusqu'à 65" (poids maximal 65 lb). La possibilité de positionner l'écran à n'importe quel point le long de la longueur du câble et le choix de l'orientation paysage ou portrait en font une solution incroyablement polyvalente qui peut être adaptée pour convenir à une large gamme d'applications commerciales et de vente au détail.

Caractéristiques

  • Solution de montage pour écran plat qui se fixe à n'importe quel point le long du câble, ce qui la rend idéale pour les vitrines de magasins
  • Également disponible pour un montage d'affichage en mode portrait (DSF265P)
  • Le matériel de câble Kwik-Grip™ règle instantanément la hauteur de l'adaptateur sans utiliser d'outil
  • La plaque d'adaptation à fente en trou de serrure simplifie l'installation
  • Les vis à œil et les plaques décoratives incluses offrent une finition esthétique agréable et une connexion de câble simple
  • Les tendeurs inclus assurent la tension du câble, ce qui permet d'obtenir un affichage d'aplomb
Spécification
  • Product Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.00" x 4.50" x 4.25" (940 x 114 x 108mm)
    • Shipping Weight; 7.33lb (3.3kg)
    • UPC Code; 735029316121
    • Package Contents; Cables (2), Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Package Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200, 300 X 300, 400 X 400 and 400 x 600
    • Weight Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Color; Black, Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 22' (6.7m) Cables
    • Product Weight; 6.75lb (3.1kg)

    Variant ID: 29193704865907

    Variant SKU: DSF265L

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.dsf265l
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord