Publier vos produits
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Traduit par Google,

    Découvrez l'élégance de la nouvelle borne interactive verticale d'intérieur de Peerless-AV, conçue pour accueillir les écrans et panneaux tactiles les plus récents jusqu'à 10 cm de profondeur. Dotée d'une base plate autoportante ou fixable au sol, elle permet un accès aisé aux câbles d'alimentation et de données, simplifiant ainsi son installation et sa maintenance. De plus, elle intègre deux ventilateurs d'extraction ultra-silencieux à thermostat pour maintenir l'écran et les composants internes à une température optimale. Pour une esthétique épurée, la borne dispose d'un plateau interne pour les lecteurs multimédias et les câbles, ainsi que de portes arrière amovibles à deux niveaux offrant un accès direct aux pièces nécessitant une maintenance. Pour une protection antivol optimale, elle est équipée de serrures à came à clé unique. Divertissement, signalétique… cette nouvelle borne est la solution idéale pour diverses applications intérieures, notamment en entreprise, en commerce et dans l'hôtellerie.

    Caractéristiques du produit

    • Son design élégant et stylé offre une flexibilité de placement optimale
    • Conçu avec de l'acier américain, il offre stabilité, robustesse et résistance à la corrosion pour tout environnement intérieur.
    • La base rectangulaire plate peut être autoportante ou fixée au sol pour une sécurité accrue.
    • Rangez soigneusement votre lecteur multimédia et ses câbles pour une finition professionnelle grâce au plateau interne pour composants.
    • Des ventilateurs d'extraction ultra-silencieux, contrôlés par thermostat, garantissent le fonctionnement des composants internes à la température indiquée par le fabricant.
    • Multiprise parafoudre à six prises, homologuée UL et cUL, avec cordon de 1,8 m pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables.
    • Des micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'écran dans la vitrine du kiosque pour un alignement parfait.
    • Les portes sécurisées à deux niveaux permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance aisées.
    • La finition par revêtement en poudre haute performance et de qualité supérieure protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit pendant des années.
    • Fonctionnant de manière autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
    • Un large éventail d'options esthétiques personnalisées est également disponible ; ces options comprennent des finitions de couleur personnalisées, des logos en vinyle, des habillages, etc.
    • Remarque : le boîtier du kiosque ne comprend pas de vitre de protection.
    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Display
      • Indoor
      • Media Player
      • Entertainment
      • Wayfinding
      • Corporate
      • Retail
      • Hospitality

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Adjustable Depth
      • Anti-theft
      • Lockable
      • Flat Base
      • Internal Component Tray
      • Keyed Alike Lock


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Gloss Black

      Finishing Powder Coated

      Product Material Steel 

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosks, Single Sided
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Indoor/Outdoor Indoor

      Additional Information Bi Level Doors, Rectangular Base

      Certifications & Standards ADA

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Years

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portrait-kiosks-single-sided-kipc2555
    • Famille de produitsKiosk Solutions
    • Groupe de produitsPortrait Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord