Publier vos produits
DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays

DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays

Traduit par Google,

Le système de montage plat dvLED SEAMLESS Kitted Series de Peerless-AV est conçu exclusivement pour les écrans LED Direct View des séries Samsung IER et IFR, offrant des conceptions fines, peu encombrantes et esthétiques pour de multiples configurations. Grâce à la gestion intégrée des câbles, au matériel de suspension facile et à un cadre en aluminium léger, les intégrateurs peuvent rapidement et facilement créer le mur vidéo parfait.

Peerless-AV® propose également une assistance de bout en bout grâce au programme d'intégration SEAMLESS dvLED Video Wall. L'équipe de solutions dvLED de Peerless-AV est présente à chaque étape du processus pour garantir que chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service SEAMLESS.

Visitez peerless-av.com/SEAMLESS pour démarrer votre projet !

Configurations supplémentaires disponibles

Caractéristiques

  • Le cadre en aluminium léger est facile à installer et minimise la charge murale
  • La conception modulaire offre des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Des tolérances serrées et des entretoises de plaque murale garantissent que les armoires sont correctement positionnées
  • Surmontez les irrégularités d'installation pour garantir que les pixels dvLED sont alignés avec la fonction de réglage de la hauteur
  • L'ensemble du support crée un plan plat, quelles que soient les imperfections du mur grâce à la fonction de réglage de la profondeur
  • Les emplacements prédéterminés des rails adaptateurs accélèrent l'assemblage et minimisent les erreurs, permettant un assemblage rapide
Spécification
  • Product Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Dimensions (W x H x D); 113.31" x 61.69" x 2.16"-2.91" (2878 x 1567 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Product Weight; 47lb (21.4kg)
    • DS-LEDIER-3x3 Load Capacity; 246lb (111.6kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Dimensions (W x H x D); 151.10" x 82.95" x 2.16"-2.91" (3838 x 2107 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Product Weight; 65.5lb (29.8kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Load Capacity; 437lb (198.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Dimensions (W x H x D); 188.90" x 104.21" x 2.16"-2.91" (4798 x 2647 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Product Weight; 86lb (39.1kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Load Capacity; 682lb (310kg)
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized
    • Available Colors; Black & Silver

    Package Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Package Size (W x H x D); 66.50" x 29.00" x 8.00" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Package Ship Weight; 112lb (50.9kg)
    • DS-LEDIER-3x3 UPC Code; 735029339243
    • DS-LEDIER-4x4 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Package Ship Weight; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDIER-4x4 UPC Code; 735029339250
    • DS-LEDIER-5x5 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Package Ship Weight; 201lb (91.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 UPC Code; 735029339267
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 34132890517635, 34132890550403, 34132890583171

    Variant SKU: DS-LEDIER-3x3, DS-LEDIER-4X4, DS-LEDIER-5X5

    Type: dvLED

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-ledier
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsdvLED Video Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord