Publier vos produits
DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

Traduit par Google,

Le système de montage universel dvLED SEAMLESS Kitted de Peerless-AV® présente une conception fine et polyvalente. Cette solution économique en kit est rendue possible par une entretoise universelle en instance de brevet * qui la rend adaptable à la plupart des écrans dvLED verrouillables. Les adaptateurs d'affichage et le cadre de montage offrent des réglages des axes X, Y et Z pour surmonter les irrégularités des murs et garantir que le mur vidéo reste plat. Le cadre en aluminium léger se monte rapidement sur le mur et les pinces à connexion rapide permettent aux installateurs de fixer facilement les écrans au cadre de montage. L'emballage compact réduit l'espace d'entrepôt et permet généralement l'expédition de colis, ce qui réduit les coûts de livraison globaux. Construisez rapidement et facilement le mur vidéo dvLED parfait pour un hall d'entrée d'entreprise, un présentoir de vente au détail, un bookmaker, une salle de concert, un casino et bien plus encore avec le système de montage universel dvLED SEAMLESS Kitted de Peerless-AV.

Peerless-AV propose également une assistance de bout en bout grâce au programme d'intégration de murs vidéo SEAMLESS dvLED. L'équipe de solutions dvLED de Peerless-AV est présente à chaque étape du processus pour garantir que chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service SEAMLESS. Pour en savoir plus, visitez peerless-av.com/SEAMLESS.

* L'entretoise universelle (DS-LEDUNVSPACER) est vendue séparément avec les modèles 1:1.

Caractéristiques

  • Les modèles 1:1 et préconfigurés garantissent que la bonne solution est disponible pour répondre à vos besoins
  • La conception universelle est compatible avec la majorité des écrans dvLED verrouillables
  • L'entretoise universelle en instance de brevet * espace précisément l'extrusion horizontale pour une orientation paysage ou portrait de l'armoire ; comprend également des pieds à coulisse intégrés pour mesurer des tailles d'armoires peu courantes
  • Le réglage des axes X, Y et Z crée un mur vidéo homogène en permettant au support de surmonter les imperfections du mur
  • Les pinces à connexion rapide permettent aux installateurs de fixer rapidement et facilement les écrans au cadre de montage
  • L'architecture ouverte facilite la gestion des câbles
  • L'emballage condensé réduit l'impact environnemental, les coûts d'expédition et l'espace d'entreposage lors du stockage
  • L'accessoire de kit de finition en option est compatible avec la plupart des écrans (modèles DS-LEDTK)
  • Taille maximale : jusqu'à 32'L x 9'H (configuration basée sur la taille de l'écran) - Les configurations qui dépassent 50 % de la limite nécessiteront une consultation d'installation sur site
  • *L'entretoise universelle (DS-LEDUNVSPACER) est incluse uniquement avec les modèles préconfigurés, vendue séparément avec les modèles 1:1.
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Product Weight; Based on Final Configuration
    • Load Capacity; 52lb (23.6kg) per display
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish
    • Available Colors; Black Brackets, Silver Extrusions

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Package Ship Weight; Based on Final Configuration
    • Package Contents; Wall Plate, Extrusion, Quick-Connect Adaptor Clamps, Standoff and Mounting Hardware

    Variant ID: 43998703812739, 43998703845507, 43998703878275

    Variant SKU: DS-LEDUNV610, DS-LEDUNV960, DS-LEDUNV1220

    Type: dvLED

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-ledunv-1-to-1-models
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsdvLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord