Publier vos produits
DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

Traduit par Google,

Les murs vidéo doivent être faciles à configurer, rapides à installer et faciles à entretenir. Le support mural vidéo SmartMount® Full-Service avec système de fixation rapide est conçu pour un accès rapide à l'entretien dans les applications de murs vidéo encastrés. Ce support offre la polyvalence exigée par les installateurs. Grâce à la fonctionnalité de fixation rapide, les utilisateurs ont la possibilité d'articuler l'écran du mur en appuyant doucement sur l'avant de l'écran. Le DS-VW765-LQR offre un micro-ajustement sans outil et offre un accès facile à n'importe quel écran. Les entretoises de plaque murale personnalisées éliminent les incertitudes et les calculs d'installation sur site, réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Caractéristiques

  • Le mécanisme de dégagement rapide offre un accès pratique à l'affichage dans les applications encastrées
  • La libération rapide peut être désactivée avec une vis de verrouillage pour éviter les sorties involontaires
  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Des micro-ajustements simples et sans outil en 8 points alignent parfaitement les écrans
  • Le mécanisme d'extraction/d'ouverture assistée permet un accès rapide à l'entretien
  • Les attaches de gestion de câbles intégrées simplifient le câblage d'un écran à l'autre
  • Les entretoises murales personnalisées réutilisables éliminent les conjectures et les calculs d'installation sur site (vendues séparément)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400mm
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Product Dimensions; 35.59" x 21.37" x 3.08"-3.83" (904 x 543 x 78-97mm)
    • Product Weight; 32.6lb (14.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.6kg)
    • Ship Dimensions; 23.375 x 4.25 x 37.125" (593.7 x 108.0 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029300847

    Variant ID: 29193698312307

    Variant SKU: DS-VW765-LQR

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw765-lqr
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord