Le support mural vidéo à service complet SmartMount® Supreme de Peerless-AV avec fixation rapide place la barre de l'excellence avec un ensemble de fonctionnalités améliorées centrées sur la facilité d'installation et l'alignement de l'écran. Avec l'ajout d'un micro-ajustement latéral sans outil, le Supreme offre un réglage précis de 1,5" sur chacun des axes X, Y et Z. La facilité d'entretien est plus facile que jamais grâce à un mécanisme de libération par pression douce, tout écran dans la configuration du mur vidéo peut être rapidement étendu pour la maintenance. Des entretoises réutilisables peuvent être utilisées pour les applications portrait et paysage, ce qui permet une installation plus rapide et un coût réduit. La gestion améliorée des câbles permet aux câbles de se déplacer sans effort à l'intérieur et à l'extérieur de l'écran, ce qui les empêche d'être pincés ou tirés lorsqu'ils sont étendus.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |