Publier vos produits
EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

Le support mural inclinable universel pour extérieur de Peerless-AV offre un moyen sûr de monter des écrans plats à l'extérieur grâce à sa finition E-Coat résistante à la corrosion et à son matériel en acier inoxydable. En plus d'une installation simple avec sa conception Hook and Hang™, ce support offre une fonctionnalité d'inclinaison tout en gardant l'écran à seulement 2,64" (67 mm) du mur. La technologie d'inclinaison IncreLok™ vous permet de verrouiller l'angle d'inclinaison par incréments de 5° pour une expérience de visionnage idéale et pour éviter toute altération ou tout réglage indésirable. Le matériel inviolable dissuade le vol, offrant une tranquillité d'esprit à chaque installation et pour plus de sécurité, le support est doté d'un emplacement pour cadenas en option.

Caractéristiques

  • 2,64" (67 mm) du mur
  • Montage à double goujon avec emplacements de goujon de 16", 20" et 24"
  • Quincaillerie de montage en bois, béton ou parpaing incluse
  • Le matériel inviolable est standard et peut également accueillir des cadenas en option
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 8" (203 mm) pour un meilleur placement de l'écran
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 738 x 405 mm (29,04" L x 15,95" H) et jusqu'à 600 x 400 mm conforme à la norme VESA®
  • Verrouillez l'angle d'inclinaison par incréments de 5° pour une vue parfaite et évitez également toute altération ou tout réglage indésirable grâce à la technologie d'inclinaison IncreLok™
  • Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion pour une résistance aux intempéries
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Mounting Pattern; 732 X 405mm (28.84 X 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10 ,15
    • Distance from Wall; 2.58" (66mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.87" x 16.89" x 2.64"-5.51" (784 x 429 x 67-140mm)
    • Product Weight; 8.5lb (4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.76lb (4.88Kg)
    • Ship Dimensions; 10.12 x 3.5 x 32" (257.0 x 88.9 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029275640

    Variant ID: 34322265604227

    Variant SKU: EPT650

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.ept650
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord