Publier vos produits
ESF686 Outdoor Flat Wall Mount for 65" to 86" Outdoor TVs and Displays

ESF686 Outdoor Flat Wall Mount for 65" to 86" Outdoor TVs and Displays

Traduit par Google,

Conçu exclusivement pour les téléviseurs et écrans extérieurs, le support mural plat extérieur Peerless-AV® allie polyvalence, simplicité et stabilité. Fabriqué en acier épais, avec un revêtement résistant à la corrosion et du matériel en acier inoxydable, ce support extérieur est construit à partir de matériaux résistants aux intempéries. Le support comprend des cordons de traction et des béquilles pour faciliter l'installation et l'entretien. La fonctionnalité du cordon de traction est verrouillée avec des vis de sécurité afin que seules les personnes disposant de l'outil approprié puissent accéder à l'écran. Les cordons de traction peuvent facilement être cachés derrière l'écran grâce aux crochets intégrés. Avec une résistance au vent allant jusqu'à 90 mph et un matériel de montage antivol inclus, ce support est idéal pour les patios, les bars, les entrées, les allées et plus encore dans toute application professionnelle - des restaurants, des stades, des commerces de détail et au-delà.

Caractéristiques

  • L'installation Hook-and-Hang™ permet à l'écran d'être facilement installé par une seule personne
  • La plaque murale ouverte permet un accès total au mur, augmentant ainsi les options de gestion électrique et des câbles
  • Le loquet de sécurité verrouille les cordons de traction pour empêcher tout accès non autorisé (clé Allen de sécurité requise)
  • Les cordons de traction déploient les béquilles et permettent d'accéder à l'arrière de l'écran
  • Modèle de montage universel : 27,6" L x 24,0" H (700 x 610 mm) VESA® jusqu'à 700 x 600 mm
  • Conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur et fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries
  • Jusqu'à 7,4" (189 mm) de positionnement horizontal
  • Les adaptateurs à charnière facilitent l'installation du matériel à l'arrière de l'écran
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 86"
    • VESA Pattern; 700 x 600mm
    • Mounting Pattern; 700 x 610mm (27.6" x 24.0")
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.08" x 29.53" x 2.29" (789 x 750 x 58mm)
    • Product Weight; 15.8lb (7.2kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Outdoor Powder Paint
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 36.00" x 24.00" x 4.00" (914 x 610 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 21.6lb (9.8kg)
    • Package UPC Code; 735029337720
    • Package Contents; Mount, Hardware, Security Fasteners

    Variant ID: 34322255708291

    Variant SKU: ESF686

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.esf686
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord