Publier vos produits
ESHV10 Single AV Wall Shelf

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Traduit par Google,

L'étagère murale polyvalente pour téléviseur de Peerless-AV offre une solution simple et esthétique pour placer des composants de divertissement à domicile sous l'écran plat monté. Capable de supporter jusqu'à 30 livres de poids tout en étant montée sur un seul montant, l'étagère est extrêmement fonctionnelle sans sacrifier le style. Cette étagère murale pour téléviseur offre un grand espace de rangement dans un cadre élégant pour un lecteur DVD/Blu-Ray®, un décodeur câble, une console de jeu ou tout autre équipement. Nécessitant un minimum d'efforts pour l'assemblage, cette unité est facile à installer et encore plus agréable à regarder.

Caractéristiques

  • Niveau à bulle pour une installation rapide et facile
  • Supporte 30 lb
  • Le système de gestion des câbles permet de garder les câbles cachés et organisés
  • L'étagère en aluminium durable peut être ajustée pour accueillir des composants AV de n'importe quelle hauteur
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.eshv10
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord