Publier vos produits
SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux articulés SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. Avec le SA730P, étendez l'écran jusqu'à 16,99" (432 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,77" (70 mm) du mur pour une position de visualisation parfaite. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de ±35° pour un angle de visualisation idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Se rétracte pour maintenir l'écran à seulement 2,77" (70 mm) du mur
  • ±90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'affichage
  • Mise à niveau facile ±5° après l'installation de l'écran
  • Installation rapide et facile par une seule personne grâce au crochet Hook-and-Hang™
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35° / -35°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +7° / -7°
    • Distance from Wall; 2.77" - 16.06" (56 - 408mm)
    • Product Dimensions; 10.01" x 8.06" x 2.77"-16.99" (254 x 205 x 70-432mm)
    • Product Weight; 3.55lb (1.61kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.75lb (2.15kg)
    • Ship Dimensions; 10.38 x 3.75 x 14.13" (263.7 x 95.3 x 358.9mm)
    • UPC Code; 735029237389

    Variant ID: 34322258690179

    Variant SKU: SA730P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sa730p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord