Publier vos produits
LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

LCW620A Articulating Wall Mount for up to 38" Monitors

Traduit par Google,

Le support mural articulé LCW620A est doté d'un bras articulé réglable en hauteur qui offre une ergonomie parfaite avec un positionnement optimal du moniteur pour pratiquement tous les utilisateurs. Le support de montage mural permet de placer un moniteur supplémentaire lorsqu'une surface de bureau n'est pas disponible.

Caractéristiques

  • La gestion intégrée des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Bras en aluminium poli et base noire avec poteau chromé, finition experte
  • Se monte sur une construction en bois, en béton, en parpaings ou en parpaings
  • Réglage de la hauteur du moniteur de 12,60" (320 mm)
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 et 100 x 100 mm
  • Mouvement du bras fluide et sans effort assuré par des bagues à tous les points de pivot
  • Convient à différents poids de moniteur allant de 8,4 à 17,8 lb (3,8 à 8,1 kg)
  • Le bras articulé permet d'ajuster le moniteur à la position ergonomique parfaite pour aider à réduire la fatigue des yeux, du dos et du cou
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 26.8" (680mm)
    • Roll; 360°
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45°/-90°
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.5lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.69 x 5.12 x 17.76" (423.9 x 130.0 x 451.1mm)
    • UPC Code; 735029279914

    Variant ID: 29193736355955

    Variant SKU: LCW620A

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.lcw620a
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord