Publier vos produits
EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

Traduit par Google,

Le support mural inclinable universel pour extérieur de Peerless-AV offre une tranquillité d'esprit lors du montage des écrans extérieurs de Peerless-AV grâce à sa finition E-Coat résistante à la corrosion et à son matériel plaqué. En plus d'une installation simple avec sa conception Hook-and-Hang™, la plaque murale ouverte offre un accès total au mur tout en gardant l'écran à seulement 2,52 pouces du mur. Pour garantir la sécurité de votre écran, le matériel inviolable contribue à dissuader le vol, offrant sécurité et assurance à chaque installation.

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur et fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries
  • La conception à profil bas maintient l'écran à seulement 2,52" (64 mm) du mur pour une application propre
  • Le loquet de sécurité garantit que l'écran est solidement fixé à la plaque murale
  • Les adaptateurs d'affichage universels se fixent facilement sur la plaque murale pour une installation rapide
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 445 x 605 mm (17,50" x 23,82") et jusqu'à 400 x 600 mm conformes à la norme VESA®
  • La conception de la plaque murale ouverte permet un accès total au mur, augmentant ainsi les options de gestion électrique et des câbles
  • Inclinaison incrémentale fixe avec réglages d'angle à -5°, 0°, 5°, 10° ou 15°
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 445 x 605mm (17.50" x 23.82") and up to 400 x 600mm
    • Color; Black
    • Finish; E-coat covered with powder coat
    • Distance from Wall; 2.52" - 7.49" (64 - 190mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 19.37" x 24.76" x 2.52"-7.49" (492 x 629 x 64-190mm)
    • Product Weight; 7.3lb (3.31kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.85lb (4.47kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 3.75 x 27.8" (304.8 x 95.3 x 706.1mm)
    • UPC Code; 735029317999

    Variant ID: 29193712369779

    Variant SKU: EST655P

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.est655p
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord