Publier vos produits
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-AUB sert d'accessoire pour l'installation sur des tuyaux, des fermes, des mini-poutres en I et d'autres matériaux de construction.

Caractéristiques

  • Serre-joints autour de tuyaux de 1,5" à 3,3" (40 à 85 mm) de diamètre, de fermes, de mini-poutres en I et d'autres matériaux de construction
  • S'adapte au MOD-CPC et au MOD-CPF
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-aub
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord