Publier vos produits
KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

Traduit par Google,

Découvrez l'élégance du nouveau kiosque intérieur Landscape de Peerless-AV, conçu pour prendre en charge les derniers écrans d'affichage numérique. Avec une base plate qui peut être autoportante ou boulonnée au sol, le kiosque permet un accès rapide aux câbles électriques et de données, ce qui facilite son installation et son entretien. Ce kiosque comprend également un plateau interne pour les lecteurs multimédias et les câbles, avec un accès direct aux pièces nécessitant un entretien. Pour la protection contre le vol, le kiosque est doté de verrous à vis à tête hexagonale. Du divertissement à l'orientation, ce nouveau kiosque est une solution idéale pour tout environnement d'application intérieur - de l'entreprise au commerce de détail en passant par l'hôtellerie et au-delà.

Caractéristiques

  • Conception moderne du corps en sablier avec un couvercle d'affichage incurvé et coulissant en coin
  • Lignes d'affichage alignées avec la fenêtre du kiosque pour un aspect épuré
  • Le boîtier élégant permet une flexibilité de placement ultime
  • Le plateau de composants internes permet de ranger soigneusement le lecteur multimédia et les câbles pour une finition professionnelle
  • Base rectangulaire plate, design discret et élégant, pouvant être posée ou boulonnée au sol pour une sécurité accrue
  • Parasurtenseur à six prises, homologué UL et cUL, avec cordon de 6 pouces pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables
  • Prend en charge une large gamme d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des revêtements en vinyle, etc. pour s'adapter au mieux à l'environnement ou promouvoir la stratégie de marque
  • Pré-assemblé pour simplifier l'installation de la solution complète
  • La finition en poudre de qualité supérieure et haute performance protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit pendant des années
  • Remarque : le boîtier du kiosque n'inclut pas de verre de protection
Spécification
  • Product Specs

    • Available Colors; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Screen Sizes; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 700x400
    • Product Dimensions; KILH540/542/543(-S): 41.86" x 53.61" x 18.50" (1063 x 1362 x 470mm) KILH546/547/548(-S): 46.22" x 54.72" x 18.50" (1174 x 1390 x 470mm) KILH549/550(-S) : 48.09" x 55.04" x 18.50" (1221 x 1398 x 470mm) KILH555(-S): 48.09" x 56.15" x 18.50" (1332 x 1426 x 470mm)
    • Product Weight; KILH540: 125lb (56kg) KILH542: 124b (56kg) KILH543: 124lb (56kg) KILH546: 130lb (58kg) KILH547: 129lb (58kg) KILH548: 128lb (58kg) KILH549: 131(59kg) KILH550: 131(59kg) KILH555: 125lb (56kg)
    • Load Capacity; 75lb (34kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KILH540: 182lb (83kg) KILH542: 185b (84kg) KILH543: 186lb (84kg) KILH546: 193lb (88kg) KILH547: 193lb (88kg) KILH548: 193lb (88kg) KILH549: 197(89kg) KILH550: 198(90kg) KILH555: 205lb (93kg)
    • Shipping Dimensions; 40 x 57.59 x 48" (1,016.0 x 1,462.8 x 1,219.2mm)
    • UPC Codes; KILH540:735029320944 KILH542: 735029320968 KILH543: 735029320982 KILH546: 735029321002 KILH547: 735029321026 KILH548: 735029321040 KILH549: 735029321064 KILH550: 735029321088 KILH555: 735029321101 KILH540-S: 735029320951 KILH542-S: 735029320975 KILH543-S: 735029320999 KILH546-S: 735029321019 KILH547-S: 735029321033 KILH548-S: 735029321057 KILH549-S: 735029321071 KILH550-S: 735029321095 KILH555-S: 735029321118

    Variant ID: 29391159754867, 43210396303491, 29391159820403, 29391160049779, 39313551360131, 29391160115315

    Variant SKU: KILH543-S, KILH555-S, KILH547-S, KILH543, KILH555, KILH547

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kilh5models
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsLandscape Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord