Publier vos produits
KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

Traduit par Google,

Faites une déclaration avec le kiosque d'affichage numérique polyvalent de Peerless-AV. Conçu pour prendre en charge deux écrans commerciaux ultra-minces ou plus épais, ce kiosque accentue l'aspect élégant des écrans plats, tout en offrant suffisamment d'espace pour intégrer un lecteur multimédia, un système tactile interactif, une caméra, etc., pour créer une expérience de kiosque interactif complète. Associée à une large gamme d'options esthétiques, cette gamme modulaire de kiosques facilite l'exécution de toute stratégie publicitaire ou de marque.

Caractéristiques

  • Convient aux écrans commerciaux ultra-minces ou plus profonds jusqu'à 3" (76 mm) d'épaisseur, tout en accentuant la conception mince et courbée du kiosque
  • Conçu avec de l'aluminium architectural et une plaque de base en acier de 3/8" qui offre stabilité, solidité et résistance à la corrosion
  • Deux ventilateurs contrôlés par thermostat évacuent silencieusement la chaleur de l'intérieur du kiosque, assurant ainsi une bonne circulation de l'air
  • Parasurtenseur à six prises, homologué UL et cUL, avec cordon de 6 pi pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables
  • Les micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'affichage dans la fenêtre du kiosque pour un alignement affleurant
  • Les portes sécurisées permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance faciles
  • Autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
  • Prend en charge une large gamme d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des revêtements en vinyle, etc. pour s'adapter au mieux à l'environnement ou promouvoir la stratégie de marque
  • Pré-assemblé pour simplifier l'installation de la solution complète
  • La finition en poudre de qualité supérieure et haute performance protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit
  • Remarque : le boîtier du kiosque n'inclut pas de verre de protection
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Screen Size; 40" to 55"
    • Weight Capacity; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 125lb (113kg) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 250lb (113kg) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 75lb (113kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 28.00" x 72.24" x 18.00" (711 x 1835 x 457mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 31.00" x 72.24" x 18.00" (787 x 1835 x 457mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 34.00" x 78.24" x 19.00" (864 x 1987 x 483mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540B-3(-S): 199lb (90kg) KIPC2542B-3(-S): 196lb (89kg) KIPC2543B-3(-S): 195lb (88kg) KIPC2546B-3(-S): 204lb (93kg) KIPC2547B-3(-S):203b (92kg) KIPC2548B-3(-S): 201lb (91kg) KIPC2549B-3(-S): 230lb (104kg) KIPC2550B-3(-S): 229b (104kg) KIPC2555B-3(-S): 221lb (100kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540B-3: 735029319726 KIPC2542B-3: 735029319740 KIPC2543B-3: 735029319764 KIPC2540B-3-S: 735029319733 KIPC2542B-3-S:735029319757 KIPC2543B-3-S: 735029319771 KIPC2546B-3: 735029319788 KIPC2547B-3: 735029319801 KIPC2548B-3: 735029319825 KIPC2546B-3-S: 735029319795 KIPC2547B-3-S: 735029319818 KIPC2548B-3-S: 735029319832 KIPC2549B-3: 735029319849 KIPC2550B-3: 735029319863 KIPC2555B-3: 735029318590 KIPC2549B-3-S: 735029319856 KIPC2550B-3-S: 735029319870 KIPC2555B-3-S:735029318606

    Variant ID: 29193772531827, 34037323300995, 44726505898115, 44726505930883

    Variant SKU: KIPC2555B-3, KIPC2565B-3, KIPC2555B-S-3, KIPC2565B-S-3

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kipc2500b-3
  • Famille de produitsKiosk Solutions
  • Groupe de produitsPortrait Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord