Publier vos produits
ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux inclinables SmartMount® offre les fonctions d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. Réglez rapidement et facilement l'angle de vue sans utiliser d'outils. Les vis de sécurité fournies dans le modèle ST630 empêchent toute altération et tout vol. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Inclinaison réglable de 15 degrés vers l'avant et de -5 degrés vers l'arrière pour trouver l'angle de vision optimal
  • L'angle d'inclinaison se verrouille en place avec un simple serrage de la vis à oreilles
  • L'écran est positionné à seulement 1,58" (40 mm) du mur pour une application à profil bas
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • L'adaptateur d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le ST630P
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter ST630
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 1.58 - 2.23" (40 - 57mm)
    • Product Dimensions; 6.61 x 6.20 x 1.58 - 2.23" (168 x 157 x 40 - 57mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.31kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236641

    Variant ID: 34322256035971

    Variant SKU: ST630P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.st630p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord