Publier vos produits
PLCM-UNL-CP SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

PLCM-UNL-CP SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

Traduit par Google,

Les supports de plafond universels SmartMount® PLCM-UNL(-CP) utilisent des tubes d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Les tubes filetés NPT de 1,5" permettent de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Le kit PLCM-UNL combine la plaque d'adaptation universelle en forme de I PLP-UNL, le boîtier d'inclinaison PLCM-2 et la colonne NPT de 1,5" à longueur fixe EXT103, pour offrir une hauteur de 36" pour des modèles de montage d'écran jusqu'à 600 x 400 mm. Associé à une plaque de plafond Peerless-AV®, il offre la combinaison parfaite pour le montage au plafond d'écrans plats dans les installations sportives, les aéroports, les halls d'entrée ou les environnements de vente au détail.

Caractéristiques

  • L'adaptateur universel en forme de I s'adapte aux écrans avec des trous de montage jusqu'à 600 x 400 mm
  • Orientation paysage ou portrait
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • La finition antimicrobienne* Agion® aide à contrôler la propagation des infections avec les modèles PLCM-UNL-CP-AB/AW
  • Installation simple de l'affichage par crochet
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° et pivotement à 360°
  • Colonne d'extension en aluminium Peerless-AV EXT103 incluse, offrant une chute de 36"
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 35.41" (899mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 44.23 x 4.03" (619 x 1123 x 103mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 35.6lb (16Kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029241720

    Variant ID: 29193747038323

    Variant SKU: PLCM-UNL-CP

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.plcm-unl-cp
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord