Publier vos produits
KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

Traduit par Google,

Augmentez vos ventes au drive et favorisez l'efficacité des commandes avec les tableaux de menu numériques extérieurs de Peerless-AV, conçus pour prendre en charge les écrans extérieurs Peerless-AV® XHB554, Samsung OH55F/A et LG 55XE4F-M de 55 pouces. Ces unités extérieures résistantes aux intempéries offrent un faible coût de fonctionnement, une conception modulaire et un processus d'installation facile pour deux personnes. En passant au numérique, avec les tableaux de menu numériques extérieurs de Peerless-AV, vous n'aurez plus besoin de mettre à jour manuellement le contenu statique du menu tout au long de la journée. Au lieu de cela, le contenu numérique peut être mis à jour à distance et en temps réel, créant une expérience de drive-in transparente pour les clients et un restaurant plus efficace.

Prend en charge les écrans d'affichage numérique extérieurs de 55 pouces Marques par :

Les écrans LG et Samsung nécessitent un achat supplémentaire.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'onglet Fonctionnalités ci-dessous.

Caractéristiques

  • Conçu pour prendre en charge les écrans extérieurs 55" Peerless-AV® XHB554, Samsung OH55F/A et LG 55XE4F-M pour offrir une flexibilité maximale au meilleur rapport qualité-prix
  • La conception élégante et minimaliste protège les écrans et les équipements internes, tout en améliorant l'esthétique du drive-in
  • Élégant et stylé, mais suffisamment robuste pour être installé dans n'importe quelle application extérieure pour une utilisation 24h/24 et 7j/7
  • La conception modulaire signifie que les écrans peuvent être installés par l'avant, sans perturber les unités adjacentes
  • Les attaches de sécurité captives empêchent l'accès non autorisé et le vandalisme
  • Conçu pour un modèle de montage de plaque de base de 8 pouces commun, avec un positionnement rotatif de 30° pour sélectionner le meilleur angle de vision pour vos clients
  • Permet le montage sur une semelle existante, éliminant ainsi le besoin de couler du nouveau béton*
  • Certifié UL 48
  • Créez une solution de service au volant entièrement intégrée avec une variété d'options - VENDU SÉPARÉMENT : Kit haut-parleur/microphone (KOF-OPT-SPK) ? Ventilateur de rangement pour lecteur multimédia (KOF-OPT-FAN) ? Étagère interne pour lecteur multimédia (KOF-OPT-SHELF) ? Unité de distribution d'alimentation (KOF-OPT-ELECTRICAL)
  • Accessoires - VENDU SÉPARÉMENT : Gabarit de boulon de base (ACCK121) ? Kit de montage d'écran/flux d'air Samsung OH55F/A pour KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-SAM**) ? Kit de montage d'écran/flux d'air LG 55XE4F pour KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-LG**)
  • *À condition qu'il réponde aux exigences des différentes spécifications de charge de vent
  • **Module complémentaire requis pour une utilisation avec un écran Samsung ou LG. Achat supplémentaire requis.
Spécification
  • Product Specs

    • KOF555-1 Dimensions (W x H x D); 28.38" x 75.67" x 12.70" (721 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-2 Dimensions (W x H x D); 57.17" x 75.67" x 12.70" (1452 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-3 Dimensions (W x H x D); 85.97" x 75.67" x 12.70" (2184 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-1 Product Weight; 132lb (60kg)
    • KOF555-2 Product Weight; 163lb (74kg)
    • KOF555-3 Product Weight; 194lb (88kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • KOF555-1 Package Size (W x H x D); 38.00" x 84.00" x 27.00" (966 x 2134 x 686mm)
    • KOF555-2 Package Size (W x H x D); 60.00" x 84.00" x 40.00" (1524 x 2134 x 1016mm)
    • KOF555-3 Package Size (W x H x D); 96.00" x 84.00" x 48.00" (2438 x 2134 x 1219mm)
    • KOF555-1 Package Ship Weight; 185lb (84kg)
    • KOF555-2 Package Ship Weight; 224lb (102kg)
    • KOF555-3 Package Ship Weight; 290lb (132kg)
    • KOF555-1 UPC Code; 735029341840
    • KOF555-2 UPC Code; 735029341857
    • KOF555-3 UPC Code; 735029341864
    • Package Contents; Digital Menu Board Enclosure, Mounting Hardwar and Instructions

    Variant ID: 39479051911299, 39479051944067, 39479051976835

    Variant SKU: KOF555-1, KOF555-2, KOF555-3

    Type: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.kof555
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord