Publier vos produits
MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

Traduit par Google,

La série de supports modulaires de Peerless-AV propose une gamme complète de produits pour répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. L'universalité des composants vous permet de configurer votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La série de supports modulaires a été développée pour les installateurs audiovisuels professionnels avec un poteau de support de 2" (50 mm) de diamètre qui peut être facilement coupé à la longueur sur le chantier, ce qui le rend idéal pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. L'accessoire MOD-ATA connecte le poteau d'extension modulaire de 2" (50 mm) aux supports de projecteur Peerless-AV avec un montage 1,5"x11,5NPS.

Caractéristiques

  • Adaptateur pour connecter le poteau d'extension modulaire de 2" aux projecteurs Peerless-AV.
Spécification
  • Variant ID: 29193740615795

    Variant SKU: MOD-ATA

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-ata
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord