Publier vos produits
MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-CPI offre une solution de fixation aux poutres en I, avec une capacité de réglage complète pour s'adapter à une largeur de 85 mm (3,34 po) jusqu'à 25 mm (9,84 po).

Caractéristiques

  • Entièrement réglable pour les poutres en I de 3,34" (85 mm) à 9,84" (250 mm) de large
  • Se monte sur des plafonds en béton et en poutres de bois
  • Inclinaison : ±60°
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 265lb (120kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.84 x 6.69 x 6.30" (250 x 170 x 160mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.7lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029272724

    Variant ID: 34322261639299

    Variant SKU: MOD-CPI

    Type: Adaptor Accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-cpi
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord