Publier vos produits
MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

Traduit par Google,

La série de supports modulaires de Peerless-AV propose une gamme complète de produits pour répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. L'universalité des composants vous permet de configurer votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La série de supports modulaires a été développée pour les installateurs audiovisuels professionnels avec un poteau de support de 50 mm de diamètre qui peut être facilement coupé à la longueur sur le chantier, ce qui le rend idéal pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-WP2 permet le montage mural pour les applications de placement d'écrans du sol au mur.

Caractéristiques

  • Fonctionne avec des montants en bois, du béton, des parpaings ou des parpaings
  • Permet la fixation au mur pour la série modulaire à double pôle
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 423lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 10.00 X 4.52 X 6.93" (254 X 115 X 176mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (2.73kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301189

    Variant ID: 34322261213315

    Variant SKU: MOD-WP2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-wp2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord