Publier vos produits
Modular Series PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Modular Series PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Traduit par Google,

La série de supports modulaires Peerless-AV® comprend un nombre réduit et facile à gérer de références, tout en offrant une gamme complète d'options pouvant répondre à une grande majorité des exigences des utilisateurs finaux. Les composants universels permettent de concevoir et de configurer rapidement et facilement la solution de montage de projecteur personnalisée parfaite, idéale pour toute application. Conçue autour d'un mât d'extension de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Les kits de montage au plafond MOD-PJF2KIT100-B/150-B comprennent tous les composants nécessaires pour monter un projecteur au plafond. Dans le cadre de la série modulaire Peerless-AV, elle peut être étendue avec des accessoires modulaires supplémentaires (vendus séparément) pour s'adapter à pratiquement toutes les configurations personnalisées.

Caractéristiques

  • Le kit comprend : Plaque de plafond cathédrale 39" (1 m) ou 59" (1,5 m) noire Poteau d'extension Support de projecteur PJF2 Adaptateur de montage de projecteur universel Spider® La plaque de plafond cathédrale peut être inclinée à ±60° pour une utilisation avec des plafonds voûtés ou en pente
  • Installation de projecteur configurable avec des chutes de 39" (1 m) ou 59" (1,5 m) de hauteur
  • Adaptateur universel Spider® conçu pour fonctionner avec presque tous les projecteurs pesant jusqu'à 50 lb (22 kg)
  • La conception à rotule et à douille permet des réglages simples de l'inclinaison, du roulis et du pivotement
  • Spécifications : Inclinaison : ±15° Roulis : ±15° Pivotement : 360° Le tout avec verrouillage positif à n'importe quel degré
  • Le kit comprend : une plaque de plafond, une rallonge noire de 1,5 m (59 po), un support de projecteur PJF2 et un adaptateur de montage de projecteur universel Spider®
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 49lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 68.59" (1742mm)
    • Roll; 15
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; 15
    • Product Dimensions; 17.66x68.59x18.07" (449x1743x459mm)

    Package Specs

    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029331919
    • Shipping Weight; 18.2lb (8.3kg)

    Variant ID: 34322256232579

    Variant SKU: MOD-PJF2KIT100-B

    Type: Ceiling Kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.modular-series-pjf2-projector-mount-ceiling-kit
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie