Publier vos produits
PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PA740, étendez l'écran jusqu'à 14,91" (379 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,8" (71 mm) du mur pour un angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vision. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • S'étend à 14,91" (379 mm) du mur
  • Se rétracte de 2,80" (71 mm) pour économiser de l'espace
  • +15/-5° d'inclinaison pour des angles de vision optimaux
  • ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Jusqu'à ±90° de pivot
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Installation d'affichage par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™
  • Verrouillez l'écran à n'importe quel angle avec la poignée à cliquet
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 3.27 - 15.37" (83 - 390mm)
    • Product Dimensions; 9.42 x 9.35 x 3.27 - 15.37" (239 x 237 x 83 - 390mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.45lb (2.67Kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029256090

    Variant ID: 34322261115011

    Variant SKU: PA740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pa740
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord