Publier vos produits
PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PA746, étendez l'écran jusqu'à 15,08" (383 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,81" (71 mm) du mur pour un angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vision. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 et 400 x 400 mm
  • S'étend à 15,08" (383 mm) du mur
  • Se rétracte de 2,81" (71 mm) pour économiser de l'espace
  • +15/-5° d'inclinaison pour des angles de vision optimaux
  • ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Jusqu'à ±90° de pivot
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Hook-and-Hang™, installation d'affichage par une seule personne
  • Verrouillez l'écran à n'importe quel angle avec la poignée à cliquet
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400
    • Mounting Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400mm (15.75 x15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5
    • Roll; +5/-5
    • Swivel Yaw: +90/-90
    • Distance from Wall; 2.32 - 14.74" (59 - 374mm)
    • Product Dimensions; 16.65 x 16.65 x 2.81 - 15.08" (423 x 423 x 71 - 299mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (3.11kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029304258

    Variant ID: 29193743695987

    Variant SKU: PA746

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pa746
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord