Publier vos produits
SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

SS575K SmartMount® Universal Kiosk Stand for 32" to 75" Displays

Traduit par Google,

L'apparence élégante et la construction robuste du support de kiosque universel SmartMount® en font l'outil idéal pour diverses applications où l'esthétique et la sécurité sont essentielles. Associé à des écrans plats de 32 à 75 pouces, il devient une plate-forme multimédia intégrale parfaite pour pratiquement tous les lieux publics. Un espace est prévu sous le support d'écran pour accueillir un lecteur multimédia et un parasurtenseur, tandis que le système de gestion des câbles interne organise et dissimule les câbles, offrant une solution complète idéale pour toute application.

Caractéristiques

  • Stockage sécurisé du lecteur multimédia sous l'écran avec un accès simple à l'appareil sans avoir à retirer l'écran
  • Les câbles peuvent entrer et sortir de chaque côté n'importe où le long de la colonne et sont maintenus en place avec un revêtement en polymère de haute technologie
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • Capable d'inclinaison à +90° pour les kiosques et les applications interactives
  • L'adaptateur d'affichage universel s'adapte aux modèles de montage de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm et permet un montage en orientation paysage ou portrait
  • Accessoire de roulette disponible en option : ACC979
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; 0° / 90°
    • Increlock Increments; 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" X 46.12" X 29.00" (889 X 1172 X 737mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 65.4lb (30.59kg)
    • Ship Dimensions; 38.25" x 7" x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305361

    Variant ID: 29193757294707

    Variant SKU: SS575K

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.ss575k
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord