Publier vos produits
PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

Traduit par Google,

Plaques d'adaptation pour projecteurs compatibles soit universellement avec la plupart des projecteurs, soit uniquement avec une marque ou un modèle de projecteur. Les plaques d'adaptation pour projecteurs Peerless-AV permettent aux utilisateurs de choisir entre la large gamme d'applications et d'accessoires Peerless-AV pour monter un projecteur n'importe où. La plupart des modèles sont dotés de fixations de sécurité pour la résistance au vol et de charnières rabattables qui permettent un accès facile au projecteur pour l'entretien, le nettoyage, etc.

Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.6lb (0.73kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029215974

    Variant ID: 34322261082243

    Variant SKU: PAP-UNV

    Type: Projector Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.pap-unv
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord