Publier vos produits
500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

Traduit par Google,

Ce caisson de plénum facile à installer est une solution universelle pour toute application de faux plafond. Dotée de la seule conception de couvercle coulissant du secteur, cette solution est la plus simple et la plus facile à installer dans pratiquement toutes les applications, en particulier dans les environnements à plafond bas.

Caractéristiques

  • Débouchures internes en option pour des installations propres dans n'importe quelle application
  • Réglage latéral de 3" (76 mm) pour un placement précis
  • Débouchures de ½" (13 mm), ¾" (19 mm) et 1" (25 mm) pour faire passer le conduit
  • Les supports de montage permettent plusieurs points de fixation
  • Verrouillage simple avec couvercle coulissant et vis de verrouillage en option
  • Compatible avec toutes les plaques de faux plafond de Peerless-AV
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb
    • Color; White

    Variant ID: 29193745236083

    Variant SKU: PB-1

    Type: Display Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.pb-1
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord