Publier vos produits
PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PF632, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 0,64" (16 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne.

*Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • La conception mince positionne l'écran à seulement 0,64" (16 mm) du mur
  • L'adaptateur d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.73" (19mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 0.64" (222 x 222 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.29kg)
    • Ship Dimensions; 10.83 x 1.81 x 10.79" (275.1 x 46.0 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029254386

    Variant ID: 34322260983939

    Variant SKU: PF632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf632
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord