Publier vos produits
PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PF640, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 1,26" (32 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée. Après l'installation, obtenez un positionnement parfait de l'écran grâce aux capacités de réglage latéral.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 450 x 305 mm (17,72" L x 12,01" H) et prend en charge les modèles de montage VESA jusqu'à 400 x 300 mm
  • La conception à profil bas maintient l'écran de seulement 1,26" (32 mm)
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 6,00" (152 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • Les options de montage de paysage à portrait augmentent la polyvalence d'installation. Veuillez vérifier les dimensions de l'écran par rapport à la plaque murale lorsqu'il est utilisé en mode portrait*
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Fonctionne avec des écrans plus fins, tels que l'OLED
  • * Nécessite que l'écran soit retiré et réinitialisé sur le support
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 40"
    • VESA Pattern; 400 x 300
    • Mounting Pattern; 450 x 305mm (17.72 x 12.01")
    • Weight Capacity; 100lb (45kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 12.81 X 1.26" (492 X 325 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.2lb (2.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029252344

    Variant ID: 29193745399923

    Variant SKU: PF640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf640
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord