Publier vos produits
PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PF660, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 1,26" (32 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée. Obtenez un positionnement parfait de l'écran grâce au réglage latéral après l'installation.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 825 x 405 mm (32,48" L x 15,95" H) et prend en charge les modèles VESA jusqu'à 800 x 400 mm)
  • La conception à profil bas maintient l'écran de seulement 1,26" (32 mm)
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 8,00" (203 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 825 x 450mm (32.48 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 34.12 X 16.89 X 1.26" (867 X 429 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.42" (272.0 x 39.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029252351

    Variant ID: 29193745530995

    Variant SKU: PF660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf660
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord