Publier vos produits
PJR125-POR Universal Portrait Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

PJR125-POR Universal Portrait Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

Traduit par Google,

Le support universel pour projecteur portrait de Peerless-AV est la solution de montage idéale pour maintenir un projecteur dans plusieurs orientations. Que le projecteur soit nécessaire en orientation portrait pour la signalisation numérique ou positionné vers le sol dans une exposition interactive dans un musée, le PJR125-POR offre une flexibilité de montage. Les fonctions d'inclinaison, de roulis et de pivotement sont toutes verrouillables pour éviter le moindre déplacement de l'image. Six pieds universels offrent un support supplémentaire pour les projecteurs dotés de plus de quatre trous de montage et sont entièrement réglables. La fonction Hook-and-Hang™ offre une grande surface d'atterrissage lors de la fixation d'un projecteur au support et soulage l'installateur pendant qu'il effectue les réglages.

Caractéristiques

  • La conception pré-assemblée réduit le temps d'installation
  • Conception à profil bas
  • Comprend six pieds de montage universels (quatre préinstallés)
  • La plaque d'adaptation universelle s'étend jusqu'à un modèle de montage de 25,5" (648 mm) pour s'adapter à la plupart des modèles de projecteurs
  • La gestion des câbles permet d'acheminer les câbles à travers le support et hors de vue
  • Verrouillez le projecteur à n'importe quel angle avec des vis de réglage
  • La conception simple Hook-and-Hang™ facilite l'installation de projecteurs lourds
  • PJR125-POR fonctionne avec les colonnes d'extension Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD%
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 125lb (56.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 8.98" (228mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 18.12" x 8.97" x 20.15" (460 x 228 x 512mm)
    • Product Weight; 11.0lb (4.99kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 16.00" x 12.00" x 14.00" (406 x 305 x 356mm)
    • Package Ship Weight; 13.0lb (5.90kg)
    • Package UPC Code; 735029324911

    Variant ID: 34322260394115

    Variant SKU: PJR125-POR

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pjr125-por
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord