Publier vos produits
PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Traduit par Google,

Conçu pour supporter les écrans les plus lourds, le PLAV70 est doté d'une construction à double bras entièrement en acier qui peut supporter des écrans jusqu'à 95" et pesant jusqu'à 200 lb. Les bagues autolubrifiantes du PLAV70 permettent à votre écran de s'articuler en douceur, tandis que l'inclinaison et le pivot réglables vous permettent de positionner votre écran pour un angle de vision optimal. Faites pivoter, inclinez et étendez votre écran, même dans et hors des trous encastrés et des cadres personnalisés avec la fonction de réglage vertical qui offre la possibilité de relever ou d'abaisser votre écran pour une installation parfaitement alignée.

Caractéristiques

  • Pivote jusqu'à 180°
  • Le bras s'étend jusqu'à 32,52" (826 mm) du mur
  • +10/-5° d'inclinaison
  • ±7° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Réglage vertical de ± 1" (24 mm) situé à portée de main derrière l'écran
  • Les modèles universels accueillent des écrans de 42" à 95" avec des modèles de trous de montage jusqu'à 730 x 405 mm (28,75" L x 15,95" H)
  • Comprend une gaine de cordon en maille et des attaches de câble pour gérer soigneusement les câbles
  • Trois positions de bras horizontaux à 2,6" (66 mm) de centre à centre pour un placement d'affichage latéral flexible
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243359

    Variant ID: 34322259968131

    Variant SKU: PLAV70-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.plav70-unl
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord