Les produits et composants de montage au plafond pour écran plat PLCK de Peerless-AV utilisent un tube NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Le tube fileté NPT de 1,5" permet de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Le kit PLCK-1 combine le boîtier d'inclinaison PLCM-2, la colonne NPT de longueur fixe de 1,5" et le coupleur NPS de 1,5' pour adapter facilement les installations existantes. Associé à l'adaptateur d'affichage universel ou dédié PLP-UNL de Peerless-AV, il offre la combinaison parfaite pour la modernisation des supports de plafond pour écran plat dans les installations sportives, les aéroports, les halls d'entrée ou les environnements de vente au détail.
Caractéristiques
- Montez l'écran en orientation paysage ou portrait avec des plaques d'adaptation dédiées
- PLCK-1 nécessite l'achat séparé d'une plaque d'adaptation d'affichage universelle ou dédiée
- Installation simple de l'affichage par crochet
- Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des trous de montage jusqu'à 730 x 405 mm (28,75" L x 15,95" H)
- Inclinaison réglable de 0° à 20° et pivotement à 360°
- Tuyau NPT standard de 1,5" inclus offrant une chute de 19,49"
- Comprend un raccord fileté NPS de 1,5" permettant la mise à niveau des connexions NPT ou NPS existantes de 1,5"
- La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle