Publier vos produits
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Plaques d'adaptation VESA® PLP dédiées (voir la dernière page pour plus de détails)
  • Compatible avec de nombreux supports d'affichage Peerless-AV® (supports vendus séparément)
  • Toutes les plaques d'adaptation dédiées Peerless-AV PLP sont fournies avec du matériel de sécurité pour une dissuasion efficace contre le vol
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.plp-v9x6
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord