Publier vos produits
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Traduit par Google,

    Affirmez votre présence avec la borne d'affichage numérique polyvalente de Peerless-AV. Conçue pour accueillir deux écrans commerciaux ultra-fins ou plus épais, cette borne met en valeur l'élégance des écrans plats tout en offrant un espace suffisant pour intégrer un lecteur multimédia, un système tactile interactif, une caméra, etc., afin de créer une expérience interactive complète. Grâce à un large choix d'options esthétiques, cette gamme modulaire de bornes facilite la mise en œuvre de toute stratégie publicitaire ou de marque.

    Caractéristiques du produit

    • Son design élégant et stylé offre une flexibilité de placement optimale
    • Conçu avec de l'acier américain, il offre stabilité, robustesse et résistance à la corrosion pour tout environnement intérieur.
    • La base rectangulaire plate peut être autoportante ou fixée au sol pour une sécurité accrue.
    • Rangez soigneusement votre lecteur multimédia et ses câbles pour une finition professionnelle grâce au plateau interne pour composants.
    • Des ventilateurs d'extraction ultra-silencieux, contrôlés par thermostat, garantissent le fonctionnement des composants internes à la température indiquée par le fabricant.
    • Multiprise parafoudre à six prises, homologuée UL et cUL, avec cordon de 1,8 m pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables.
    • Des micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'écran dans la vitrine du kiosque pour un alignement parfait.
    • Les portes sécurisées à deux niveaux permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance aisées.
    • La finition par revêtement en poudre haute performance et de qualité supérieure protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit pendant des années.
    • Fonctionnant de manière autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
    • Un large éventail d'options esthétiques personnalisées est également disponible ; ces options comprennent des finitions de couleur personnalisées, des logos en vinyle, des habillages, etc.
    • Remarque : le boîtier du kiosque ne comprend pas de vitre de protection.
    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity123.46 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Cooling Fan


      Physical Characteristics

      Color Family Silver Product 

      Color Silver

      Product Material Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth 20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosk
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Additional Information

      • Minimum to Maximum Screen Size: 55" to 55"
      • Weight Capacity: 125lb (56kg)

      Certifications & Standards ADA

      Country of Origin United States

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmentally Friendly Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555-S

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portrait-kiosks-single-sided-kipc2555-s
    • Famille de produitsKiosk Solutions
    • Groupe de produitsPortrait Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord