Publier vos produits
PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Traduit par Google,

Le support de projecteur à engrenage de précision PRG de Peerless-AV simplifie l'alignement de l'image. La conception de l'engrenage de précision en instance de brevet permet un positionnement exact de l'image en inclinaison et en roulis, soit en tournant simplement deux boutons de réglage avec un tournevis cruciforme, soit en utilisant l'option sans outil en étendant les boutons pour régler à la main. Il suffit de régler l'engrenage de précision sur la position souhaitée pour le fixer en place - il maintiendra sa position même pendant l'entretien du projecteur. Avec le support de projecteur à engrenage de précision PRG de Peerless-AV, il suffit de le régler et de l'oublier. Plus de vis de réglage. Plus de micro-ajustements. Plus de tracas.

Caractéristiques

  • Spécifications : Inclinaison : ±20°, Roulement : ±10°, Pivotement : 360° lorsqu'il est monté sur une colonne d'extension ±15° lorsqu'il est monté au ras des plafonds
  • Les vis de sécurité préinstallées offrent un verrouillage optionnel de l'inclinaison et du roulis pour empêcher toute altération des boutons de réglage
  • La plaque d'adaptation universelle Spider® s'étend jusqu'à 448 mm (17,63") pour s'adapter à la plupart des modèles de projecteurs
  • Mécanisme de dégagement rapide pour un entretien facile du projecteur
  • Le support de pas en forme de « U » permet un acheminement des câbles sans tracas
  • La gestion des câbles permet de faire passer les câbles à travers le support du projecteur hors de vue
  • Les fentes d'accès horizontales pour clés rendent les installations de montage encastré rapides et faciles
  • La conception pré-assemblée réduit le temps d'installation
  • Deux boutons de réglage contrôlent l'alignement de l'image du projecteur
  • Les engrenages de précision en instance de brevet assurent un alignement exact de l'image du projecteur
Spécification
  • Product Specs

    • Mounting Pattern; 448mm (17.63")
    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -20
    • Swivel Yaw; 360
    • Roll; +10 / -10
    • Distance from Ceiling; 3.81 - 4.81" (97 - 122mm)
    • Product Dimensions; 8.5 - 17.63 X 3.81 - 4.81 X 8.5 - 17.63" (216 - 448 X 97 - 122 X 216 - 448mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.19" x 2.81" x 11.63" (157 x 71 x 295mm)
    • Product Ship Weight; 3.78lb (1.7kg)
    • Package UPC Codes; PRG-UNV: 735029249887 PRG-UNV-W: 735029249900
    • Package Contents; PRG Precision Gear Projector Mount, Spider® Universal Adaptor Plate, Mounting and Projector Attachment Hardware, Assembly Instructions

    Variant ID: 34322259443843

    Variant SKU: PRG-UNV

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.prg-unv
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord