Publier vos produits
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

Traduit par Google,

Le RMI2W vous permet de faire pivoter un écran de l'orientation paysage à l'orientation portrait en tirant simplement sur le levier à ressort, ce qui élimine les tracas liés au retrait de l'écran du support. Cette interface de montage permet de faire pivoter et de régler facilement un écran par incréments de 15 degrés sur 360 degrés, et est compatible avec une variété de supports muraux Peerless-AV®. Idéal pour les écrans d'affichage numérique standard ou créatifs, le RMI2W permet un positionnement illimité de l'écran.

Caractéristiques

  • Faire pivoter l'orientation paysage vers l'orientation portrait sans retirer l'écran
  • L'angle de roulis peut être verrouillé par incréments de 15°, créant ainsi des possibilités infinies de positionnement de l'écran
  • L'écran peut être enroulé à 360° sans obstacle, aucun outil requis
  • Le levier à ressort inviolable avec cordon de traction facilite le réglage de la position de l'écran
  • La conception à profil bas ajoute seulement 1,3" à n'importe quelle application
  • Compatible avec les supports Peerless-AV® suivants : modèles SA740P, SA746PU, SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, PLCM-1, PLCM-2, PLCM-4, PLCK-1, MOD-FPMS, MOD-FPMD2, PLCM-1CP, PLCM-UNL, PLCM-2-UNL, PLCK-UNL, PLCM-UNL-CP et PLP-V
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.rmi2w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord