Publier vos produits
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

Traduit par Google,

La gamme dédiée propose des solutions spécifiques pour le montage d'écrans de taille moyenne à grande. Elle est compatible avec l'inventaire complet de plaques d'adaptation PLP spécifiques à l'affichage de Peerless-AV, garantissant un ajustement précis pour presque tous les écrans. De plus, les installateurs peuvent choisir entre une plaque murale pour les centres de montants de 16", parfaite pour toutes les applications de style Portrait, ou une plaque murale plus polyvalente pour les centres de montants de 16" à 24". Tous les modèles sont livrés pré-assemblés pour une installation rapide et facile.

Caractéristiques

  • Choisissez entre une plaque murale centrale de 16" (406 mm) uniquement ou de 16" à 24" (406 à 610 mm)
  • La conception Easy-Glide™ garantit que l'écran est solidement fixé à la plaque murale
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 8" (203 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • Mesure 1,18" (30 mm) du mur, plus l'épaisseur de la plaque d'adaptation
  • S'adapte à n'importe quelle plaque d'adaptation PLP ou LC spécifique à l'écran
  • Le modèle SF16D est livré avec une plaque murale de 19,25" (489 mm) de large, parfaite pour les installations de style portrait
  • Les plaques murales défonçables offrent un accès au mur, améliorant ainsi les options de gestion des câbles
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf16d
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord